09:54:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6092-M
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
6092M


dimensions principale & données de performance
d | 460 mm | Alésage |
D | 680 mm | Diamètre extérieur |
B | 100 mm | Largeur |
Cr | 590,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,070,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 28,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,550 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 122.9 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 483 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 657 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 614 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 528.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16 | Facteur de calcul |
Nous sommes désolés...
Aucun fichier CAO n’est actuellement disponible pour ce produit. Si vous souhaitez être informé de la disponibilité des fichiers CAO, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Tout
Tout

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products