16:26:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61821-2RSR-Y
Roulement à billes
Roulements à billes 618..-2RSR-Y, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle de laiton
Remplace
61821.2RS.Y
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 105 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
B | 13 mm | Largeur |
Cr | 22,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,320 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,360 1/min | vitesse limite |
≈m | 350 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 109.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 125.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 122.11 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 124.2 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 113.2 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.9 | Facteur de calcul |