12:38:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
D | 300 mm | Diamètre extérieur |
B | 38 mm | Largeur |
Cr | 186,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 202,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,850 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 6.372 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 230.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 289.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 276.45 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 244.35 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16.4 | Facteur de calcul |
Nous sommes désolés...
Aucun fichier CAO n’est actuellement disponible pour ce produit. Si vous souhaitez être informé de la disponibilité des fichiers CAO, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Tout
Tout

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products