05:27:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6200-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 30 mm | Diamètre extérieur |
B | 9 mm | Largeur |
Cr | 6,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 177 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 31,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 23,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 32 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 14.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 25.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 23.99 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 25.07 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 16.65 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12 | Facteur de calcul |