Schaeffler's logo
  1. /
  2. Produits
  3. /
  4. Roulements et paliers lisses
  5. /
  6. Roulements à billes
  7. /
  8. Roulements rigides à billes
  9. /
  10. 62
  11. /
  12. 6200-C-2HRS>V
Schaeffler's logo
11:25:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
00098348
manufacturer-logo

6200-C-2HRS>V

Roulement à billes
Roulements à billes 62..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
​
​
Nous contacter
6200-C-2HRS>V
6200-C-2HRS>V
dimensions principale & données de performance
d
10 mm
Alésage
D
30 mm
Diamètre extérieur
B
9 mm
Largeur
Cr
7,000 N
Charge dyn. de base, radiale
C0r
2,600 N
Charge stat. de base, radiale
Cur
181 N
Limite à la fatigue, radiale
nG
26,000 1/min
vitesse limite
≈m
0.029 kg
Poids
Cotes de montage
da min
14.2 mm
Diamètre minimum épaulement arbre
Da max
25.8 mm
diamètre maximum épaulement du logement
ra max
0.6 mm
Rayon de gorge maximum
Dimensions
rmin
0.6 mm
Dimension minimum de chanfrein
D1
23.89 mm
diamètre joint bague extérieure
D2
25.64 mm
gorge alésage bague extérieure
d1
16.11 mm
Diamètre joint bague intérieure
d2
15.14 mm
Diamètre rondèle de butée
Plage de température
Tmin
-20 °C
Température de fonctionnement min.
Tmax
100 °C
Température de fonctionnement max.
facteurs de calcul
f0
12
Facteur de calcul

Knowledge Center

  • Critères de sélection des roulements

  • Capacité de charge et durée de vie

  • Caractéristiques

  • Conception des dispositions des roulements

  • Etanchéité du palier

  • Frottement et échauffement

  • Lubrification

  • Montage et démontage

  • Niveau sonore

  • Rigidité

  • Roulements à billes

  • Vitesses de rotation

Voir plus

Engineering Tools

  • Sélectionner assistant

Voir plus
Download on Apple App Store badge
Download on Google Play Store badge
Tout
Catégorie de médias
Français
Filtré par langue
TPI 165
2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Französisch
Roulements à billes de génération C
Télécharger
    ContactMentions légalesprotection des données
    Politique relative aux cookiesConditions d'utilisationModifier pays

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA