21:11:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6203-2Z-L038-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 10,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 285 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 22,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 18,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 66 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 21.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 35.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 33.08 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 34.38 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 24 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |