09:21:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62202-A-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 622..-A-2RSR, à une rangée, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
D | 35 mm | Diamètre extérieur |
B | 14 mm | Largeur |
Cr | 7,730 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,760 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 220 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 12,700 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.056 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 19.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 30.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 29.05 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 30.56 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 21.05 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |