17:31:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62203-A-2RSR-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 622..-A-2RSR, à une rangée, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 9,555 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,760 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 355 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,100 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.085 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 21.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 35.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 32.95 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 35.45 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 24.1 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |