17:43:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62206-A-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 622..-A-2RSR, à une rangée, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 19,450 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,260 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 780 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,600 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.25 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 35.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 56.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 51.7 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 55.2 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 40.3 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 38 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |