17:43:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62208-A-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 622..-A-2RSR, à une rangée, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 29,110 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 17,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,230 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.461 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 47 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 73 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 67.2 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 70.6 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 53 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 50.37 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14 | Facteur de calcul |