15:52:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62306-A-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 623..-A-2RSR, à une rangée, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 27 mm | Largeur |
Cr | 28,160 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,820 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,090 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.486 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 37 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 65 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 59.33 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 61.3 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 44.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |