12:28:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
624-2RSR-HLN
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 4 mm | Alésage |
D | 13 mm | Diamètre extérieur |
B | 5 mm | Largeur |
Cr | 1,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 480 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 30 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 39,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.003 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 5.8 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 11.2 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.2 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.2 mm | dimension minimum de chanfrein |
D2 | 11.4 mm | gorge alésage bague extérieure |
d2 | 6.3 mm | diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.2 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Logistical code | HLN | - |
joint | 2RSR | joint frottant des deux côtés |
Cage | J | Tôle d'acier |
classe de tolérance | PN | Normal |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | Lubricating grease | |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
type d'alésage | Z | cylindrique |
Caractéristiques