12:52:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


63001-A-2RSR
Roulement à billes
Roulement à billes à gorge profonde 630..-A-2RSR, une rangée, joints, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
D | 28 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 5,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,370 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 161 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 15,500 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.031 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 14 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 26 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 23.43 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 25.49 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 17.2 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.1 | Facteur de calcul |