05:27:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6303-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 14 mm | Largeur |
Cr | 14,400 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 435 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 18,900 1/min | vitesse limite |
nϑr | 15,900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 113.1 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 22.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 41.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 37.87 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 39.28 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 26.2 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.2 | Facteur de calcul |