13:25:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6304-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur |
Cr | 16,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 540 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,800 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.15 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 27 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 45 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 41.95 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 44.4 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 30.3 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.4 | Facteur de calcul |