Schaeffler's logo
  1. /
  2. Produits
  3. /
  4. Roulements et paliers lisses
  5. /
  6. Roulements à billes
  7. /
  8. Roulements rigides à billes
  9. /
  10. 63
  11. /
  12. 6304-C>V
Schaeffler's logo
11:05:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
0009835B
manufacturer-logo

6304-C>V

Roulement à billes
Roulements à billes 63..-C, à une rangée, génération C, cage en tôle d’acier
​
​
Nous contacter
6304-C>V
6304-C>V
dimensions principale & données de performance
d
20 mm
Alésage
D
52 mm
Diamètre extérieur
B
15 mm
Largeur
Cr
18,500 N
Charge dyn. de base, radiale
C0r
7,800 N
Charge stat. de base, radiale
Cur
540 N
Limite à la fatigue, radiale
nG
22,000 1/min
vitesse limite
nϑr
16,100 1/min
Vitesse de base
≈m
0.141 kg
Poids
Cotes de montage
da min
27 mm
Diamètre minimum épaulement arbre
Da max
45 mm
diamètre maximum épaulement du logement
ra max
1 mm
Rayon de gorge maximum
Dimensions
rmin
1.1 mm
Dimension minimum de chanfrein
D1
42.17 mm
diamètre joint bague extérieure
D2
44.12 mm
gorge alésage bague extérieure
d1
28.83 mm
Diamètre joint bague intérieure
d2
27.67 mm
Diamètre rondèle de butée
Plage de température
Tmin
-30 °C
Température de fonctionnement min.
Tmax
120 °C
Température de fonctionnement max.
facteurs de calcul
f0
12.3
Facteur de calcul
Téléchargements :
Fiche technique (PDF)
Votre alternative produit actuelle
Version code>VNot marked on bearing
design interne modifiéCGénérationC
jointSansSans
CageJNTôle d'acier
classe de toléranceP6Classe de précision P6
stabilisation dimensionnelleSNStabilisé dimensionnellement jusqu'à 120°
lubrifiantSansSans
jeu radialCN (Group N)Normal internal clearance
type d'alésageZCylindrique

Caractéristiques

clusteriteminfo.radialloadtranslation
clusteriteminfo.axialloadinonedirectiontranslation
clusteriteminfo.axialloadintwodirectionstranslation
clusteriteminfo.greaselubricationtranslation
clusteriteminfo.oillubricationtranslation
clusteriteminfo.notsealedtranslation

Knowledge Center

  • Critères de sélection des roulements

  • Capacité de charge et durée de vie

  • Caractéristiques

  • Conception des dispositions des roulements

  • Etanchéité du palier

  • Frottement et échauffement

  • Lubrification

  • Montage et démontage

  • Niveau sonore

  • Rigidité

  • Roulements à billes

  • Vitesses de rotation

Voir plus

Engineering Tools

  • Sélectionner assistant

Voir plus

Nous sommes désolés...

Aucun fichier CAO n’est actuellement disponible pour ce produit. Si vous souhaitez être informé de la disponibilité des fichiers CAO, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

Tout
Catégorie de médias
Français
Filtré par langue
TPI 165
2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Französisch
Roulements à billes de génération C
Télécharger

Produits récemment consultés

Wait to see recently viewed products

    ContactMentions légalesprotection des données
    Politique relative aux cookiesConditions d'utilisationModifier pays

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA