13:15:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 23,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 780 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 16,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 12,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.23 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 32 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 55 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 50.18 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 52.53 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 36.4 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.4 | Facteur de calcul |