23:22:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6308-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 45,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 25,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,690 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,800 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.632 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 49 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 81 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 74.64 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 76.5 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 55.55 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13 | Facteur de calcul |