13:12:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6312-C-M
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-C-M, à une rangée, génération C, cage massive en laiton
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
B | 31 mm | Largeur |
Cr | 89,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 52,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 10,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.93 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 72 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 118 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 109.02 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 112.14 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 81.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 79.58 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.2 | Facteur de calcul |