04:57:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6314-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Remplace
6314.2Z, 6314.2ZR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 35 mm | Largeur |
Cr | 115,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 69,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,700 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.6 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 82 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 138 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 126.34 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 130.18 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 94.75 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.4 | Facteur de calcul |