05:57:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6314-J20AB
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-J20AB, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 35 mm | Largeur |
Cr | 115,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 69,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,600 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,100 1/min | vitesse de base |
≈m | 2.55 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 82 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 138 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 126.8 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 95.08 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.4 | Facteur de calcul |