05:27:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6316-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Remplace
6316.2Z, 6316.2ZR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 39 mm | Largeur |
Cr | 131,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 87,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,550 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.75 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 92 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 158 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 141.92 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 145.48 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 108.2 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.3 | Facteur de calcul |