20:10:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6316-M
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
6316M
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 39 mm | Largeur |
Cr | 131,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 87,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,400 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,500 1/min | vitesse de base |
≈m | 4.31 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 92 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 158 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 141.92 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 108.56 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.3 | Facteur de calcul |