07:29:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 215 mm | Diamètre extérieur |
B | 47 mm | Largeur |
Cr | 177,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 137,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,250 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 7.394 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 114 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 201 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 179.14 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 138.5 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.7 | Facteur de calcul |