17:36:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6344-M-C4
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
6344M.C4
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
D | 460 mm | Diamètre extérieur |
B | 88 mm | Largeur |
Cr | 440,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 560,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 20,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,460 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,960 1/min | Vitesse de base |
≈m | 73.7 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 240 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 440 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 383.15 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 299.3 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14 | Facteur de calcul |