15:26:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6413-M-C4
Roulement à billes
Roulements à billes 64..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
6413M.C4
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 160 mm | Diamètre extérieur |
B | 37 mm | Largeur |
Cr | 123,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 77,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,850 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.985 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 79 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 146 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 133.34 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 101.72 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.2 | Facteur de calcul |