09:23:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 8 mm | Alésage |
D | 16 mm | Diamètre extérieur |
B | 4 mm | Largeur |
Cr | 1,260 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 590 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 15.7 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 63,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 30,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.8 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 9.4 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 14.6 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 13.5 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 14.2 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 10.5 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 9.65 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 7.5 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version code | >N | Not marked on bearing |
joint | Sans | Sans |
Cage | J | Tôle d'acier |
classe de tolérance | PN | Normal |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | Sans | Sans |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques