14:43:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW25
Butée à aiguilles
Butée à aiguilles, à simple effet, AXK avec rondelle logement axiale
Information produit




dimensions principale & données de performance
Dc1 | 25 mm | Alésage cage |
D | 45 mm | Diamètre extérieur de la rondelle de roulement |
B | 3.2 mm | Hauteur du roulement |
B1 | 4 mm | Hauteur du collier de centrage |
D1 | 32 mm | Diamètre extérieur du collier de centrage |
Ea | 41 mm | Dimension piste |
Eb | 29 mm | Dimension piste |
C | 14,800 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 58,000 N | charge stat. de base, axiale |
cua | 6,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 8,600 1/min | vitesse limite |
n ϑr | 4,550 1/min | Vitesse de base |
≈m | 20.08 g | Poids |
information additionnelle
AS2542 | Rondelle de roulement axial | |
HK2518-RS | Douilles à aiguilles tournées | |
HK2516 | Douilles à aiguilles | |
HK2520 | Douilles à aiguilles | |
HK2526 | Douilles à aiguilles | |
HK2538-ZW | Douilles à aiguilles | |
HK2512 | Douille à aiguilles pour palier radial | |
BK2520 | Bague d’aiguille | |
BK2526 | Bague d’aiguille | |
BK2538-ZW | Bague d’aiguille | |
NKI20/16 | Roulements à aiguilles avec bague intérieure | |
NKI20/20 | Roulements à aiguilles avec bague intérieure | |
NK24/16 | Roulements à aiguilles sans bague intérieure | |
NK24/20 | Roulements à aiguilles sans bague intérieure | |
NKS20 | Roulements à aiguilles sans bague intérieure |