20:19:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


294/750-E1-MB
Butée à rotule sur rouleaux
Butées à rotule sur rouleaux 294..-E1, dimensions principales selon DIN 728/ISO 104, à simple effet, dissociable
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 750 mm | Alésage |
D | 1,280 mm | Diamètre extérieur |
T | 315 mm | Hauteur de section |
Ca | 19,000,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 84,000,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 6,700,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 455 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 206 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1,648.7 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 1,015 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 1,130 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 1,310 mm | Alésage logement minimum |
db max | 811 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 12 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 964 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 1,180 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 15 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 153 mm | Hauteur de rondèle logement |
T2 | 121 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T3 | 210 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T4 | 305 mm | Hauteur de rondèle arbre, bagues latérales incluses |
A | 436 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |