12:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29448-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-E1-XL, sin anillo lateral
Remplace
29448-E1
Information produit



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 240 mm | Diámetro del agujero |
D | 440 mm | Diámetro exterior |
T | 122 mm | Height |
Ca | 3,600,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 10,500,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 1,080,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,470 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 740 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 73.64 kg | Poids |
Medidas de montaje
da min | 335 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 381 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 448 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 276 mm | Distancia máxima del casquillo |
db1 max | 261 mm | Diámetro máximo de chaflán del casquillo distanciador |
ra max | 5 mm | Radio máximo de la ranura |
30 ° | Ángulo del chaflán del casquillo distanciador |
Medidas
D1 | 322 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 400 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 59 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 76 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 106.9 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 142 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |