14:52:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29456-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 294..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29456-E1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 280 mm | Alésage |
D | 520 mm | Diamètre extérieur |
T | 145 mm | Height |
Ca | 5,200,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 15,800,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 1,500,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,230 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 124.44 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 395 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 446 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 530 mm | Alésage logement minimum |
db max | 320 mm | Distance maximale manchon |
db1 max | 302 mm | Diamètre de maximum de l'entretoise |
ra max | 5 mm | Rayon de gorge maximum |
30 ° | Angle des chanfrein de l'entretoise |
Dimensions
D1 | 372 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 473.1 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 70 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 95 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 130.5 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 166 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |