17:14:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29480-E1-XL-MB
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 294..-E1-XL-MB, avec rondelle épaulée
Remplace
29480-E1-MB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 400 mm | Alésage |
D | 710 mm | Diamètre extérieur |
T | 185 mm | Hauteur de section |
Ca | 8,200,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 26,500,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 2,440,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 870 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 425 1/min | Vitesse de base |
≈m | 304 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 555 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 622 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 722 mm | Alésage logement minimum |
db max | 434 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 525 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 650 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 7.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 89.5 mm | Hauteur de rondèle logement |
T2 | 69 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T3 | 120 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T4 | 178 mm | Hauteur de rondèle arbre, bagues latérales incluses |
A | 234 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |