07:32:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81106-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Remplace
811 06 TN, 81106TVPB1
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
T | 11 mm | Hauteur |
Ca | 35,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 86,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 8,200 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 7,500 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 3,050 1/min | Vitesse de base |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 58 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 46 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 31 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 32 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 47 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81106-TV | Cage à rouleaux | |
GS81106 | Rondèle logement | |
WS81106 | Rondèle arbre | |
LS3047 | Rondelle piste |