20:45:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81108-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Remplace
811 08 TN, 81108TVPB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
T | 13 mm | Hauteur |
Ca | 56,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 148,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 14,500 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 5,900 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,240 1/min | Vitesse de base |
D | 60 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 107.7 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 58 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 42 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Dimensions
D1 | 42 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 60 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81108-TV | Cage à rouleaux | |
GS81108 | Rondèle logement | |
WS81108 | Rondèle arbre | |
LS4060 | Rondelle piste |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | TV | Cage plastique en PA66 |
Caractéristiques