17:54:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81114-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Remplace
811 14 TN, 81114TVPB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
T | 18 mm | Hauteur |
Ca | 111,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 365,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 37,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 3,500 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,170 1/min | Vitesse de base |
D | 95 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 331 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 92 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 72 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 72 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 95 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81114-TV | Cage à rouleaux | |
GS81114 | Rondèle logement | |
WS81114 | Rondèle arbre | |
LS7095 | Rondelle piste |