07:32:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81116-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Remplace
811 16 TN
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
T | 19 mm | Hauteur |
Ca | 106,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 350,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 36,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 3,100 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,170 1/min | Vitesse de base |
D | 105 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 386.4 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 102 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 83 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 82 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 105 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81116-TV | Cage à rouleaux | |
GS81116 | Rondèle logement | |
WS81116 | Rondèle arbre | |
LS80105 | Rondelle piste |