07:32:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81117-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Remplace
811 17 TN
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
T | 19 mm | Hauteur |
Ca | 112,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 385,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 39,500 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,950 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,070 1/min | Vitesse de base |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 410.3 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 108 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 87 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 87 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 110 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81117-TV | Cage à rouleaux | |
GS81117 | Rondèle logement | |
WS81117 | Rondèle arbre | |
LS85110 | Rondelle piste |