07:32:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81118-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Remplace
811 18 TN
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
T | 22 mm | Hauteur |
Ca | 141,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 465,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 41,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,750 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,070 1/min | Vitesse de base |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 0.611 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 117 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 93 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 92 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 120 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81118-TV | Cage à rouleaux | |
GS81118 | Rondèle logement | |
WS81118 | Rondèle arbre | |
LS90120 | Rondelle piste |