20:45:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81128-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Remplace
811 28 TN
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
T | 31 mm | Hauteur |
Ca | 260,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 960,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 84,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,800 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 710 1/min | Vitesse de base |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 1.759 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 175 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 145 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 142 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 178 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81128-TV | Cage à rouleaux | |
GS81128 | Rondèle logement | |
WS81128 | Rondèle arbre | |
LS140180 | Rondelle piste |