17:54:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81188-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 811..-M, à une rangée
Remplace
811 88 M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 440 mm | Alésage |
T | 80 mm | Hauteur |
Ca | 1,790,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 8,200,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 640,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 590 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 189 1/min | Vitesse de base |
D | 540 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 43.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 533 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 454 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Dimensions
D1 | 444 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 535 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81188-M | Cage à rouleaux | |
GS81188 | Rondèle logement | |
WS81188 | Rondèle arbre |