07:32:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81206-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
T | 16 mm | Hauteur |
Ca | 64,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 141,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 14,400 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 7,000 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,650 1/min | Vitesse de base |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 122.5 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 50 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 31 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 32 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 52 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81206-TV | Cage à rouleaux | |
GS81206 | Rondèle logement | |
WS81206 | Rondèle arbre |