07:32:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81207-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Remplace
812 07 TN, 81207TVPB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
T | 18 mm | Hauteur |
Ca | 80,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 199,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 20,400 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 5,900 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,320 1/min | Vitesse de base |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 207.3 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 58 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 39 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 37 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 62 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81207-TV | Cage à rouleaux | |
GS81207 | Rondèle logement | |
WS81207 | Rondèle arbre | |
LS7095 | Rondelle piste |