20:45:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81218-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Remplace
812 18 TN
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
T | 35 mm | Hauteur |
Ca | 290,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 890,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 95,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,550 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 910 1/min | Vitesse de base |
D | 135 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 1.649 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 129 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 95 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 93 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 135 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81218-TV | Cage à rouleaux | |
GS81218 | Rondèle logement | |
WS81218 | Rondèle arbre | |
LS6590 | Rondelle piste |