18:35:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81232-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 812..-M, à une rangée
Remplace
812 32 M, 81232MPB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 160 mm | Alésage |
T | 51 mm | Hauteur |
Ca | 610,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 2,030,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 197,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,500 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 580 1/min | Vitesse de base |
D | 225 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 6.863 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 220 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 168 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 163 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 222 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81232-M | Cage à rouleaux | |
GS81232 | Rondèle logement | |
WS81232 | Rondèle arbre |