11:36:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81234-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 812..-M, à une rangée
Remplace
812 34 M, 81234MPB
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
T | 55 mm | Hauteur |
Ca | 680,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 2,340,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 226,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,400 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 540 1/min | Vitesse de base |
D | 240 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 8.453 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 235 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 180 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 173 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 237 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81234-M | Cage à rouleaux | |
GS81234 | Rondèle logement | |
WS81234 | Rondèle arbre |