18:35:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81244-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 812..-M, à une rangée
Remplace
812 44 M, 81244MPB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
T | 63 mm | Hauteur |
Ca | 950,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 3,450,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 320,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,110 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 410 1/min | Vitesse de base |
D | 300 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 13.854 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 296 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 230 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 224 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 297 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81244-M | Cage à rouleaux | |
GS81244 | Rondèle logement | |
WS81244 | Rondèle arbre |