16:58:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


87413-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 874..-M, à plusieurs rangées
Information produit
dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 34 mm | Largeur |
Ca | 300,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,140,000 N | Charge stat. de base, axiale |
nG | 2,800 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.822 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 137 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 72 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Dimensions
D1 | 68 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 140 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K87413-M | Cage à rouleaux | |
GS87413 | Rondèle logement | |
WS87413 | Rondèle arbre |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Cage laiton |