20:46:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89307-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS
Remplace
893 07 TN
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 68 mm | Diamètre extérieur |
T | 20 mm | Hauteur |
Ca | 83,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 237,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 23,600 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 5,700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,420 1/min | Vitesse de base |
≈m | 324.9 g | Poids |
Cotes de montage
da | 67 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da | 38 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Dimensions
D1 | 37 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 68 mm | Rip diameter shaft washer |
B | 20 mm | Largeur |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Dc1 | 35 mm | Alésage cage |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K89307-TV | Cage à rouleaux | |
GS89307 | Rondèle logement | |
WS89307 | Rondèle arbre |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | TV | Cage plastique en PA66 |
Caractéristiques