20:45:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89315-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Remplace
893 15 TN
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 135 mm | Diámetro exterior |
T | 36 mm | Altura |
Ca | 285,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,010,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 93,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 2,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,080 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.223 kg | Poids |
Medidas de montaje
da | 132 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da | 81 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra | 1.5 mm | Radio de la ranura |
Medidas
D1 | 77 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 135 mm | Rip diameter shaft washer |
B | 36 mm | Anchura |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Dc1 | 75 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K89315-TV | Corona axial de rodillos | |
GS89315 | Anillo de alojamiento | |
WS89315 | Anillo de eje |