20:45:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89316-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS
Remplace
893 16 TN
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
T | 36 mm | Hauteur |
Ca | 305,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,110,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 101,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,600 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 990 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.356 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 137 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da | 86 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra | 1.5 mm | Rayon de gorge |
Dimensions
D1 | 82 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 140 mm | Rip diameter shaft washer |
B | 36 mm | Largeur |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Dc1 | 80 mm | Alésage cage |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K89316-TV | Cage à rouleaux | |
GS89316 | Rondèle logement | |
WS89316 | Rondèle arbre |